50-BSJ-U 32:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

50-BSJ-U 32:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Macaco de parafuso esférico

Engrenagem sem fim (em pol.) Macaco de parafuso esférico, Upright, Standard, 50 ton Capacidade, 32:1 Relação de transmissão, Standard Threaded End

$25218.68 cada**
Distância máxima de deslocamento

Mín.: 1.0 in  Máx.: 240.0 in  À 0,01 pol. mais próxima

Configuração do macaco

  • Aumento de velocidade, força, ciclo de trabalho e aceleração
  • Ciclo de vida prolongado (baixa fricção)
  • Requer menos energia do motor
  • Maior precisão de posicionamento

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
T 1,828.80 mm (72.000 in)

Especificações

Especificação Valor
Relação de transmissão 32:1
Diâmetro do parafuso 102 mm / 4,00 in
Avanço do parafuso 25 mm / 1,00 in
Diâmetro da raiz do parafuso 85 mm / 3,34 in
Voltas do parafuso sem fim por polegada 32
Peso 388 kg / 855,00 lbs
Temperatura mínima -29 °C / -20 °F
Temperatura máxima 93 °C / 200 °F
Material da carcaça Ferro flexível
Material da manga de acionamento Bronze patenteado Nook
Material do eixo do parafuso sem fim Liga de aço
Material do parafuso Encaixe endurecido 4150
Proteções de acoplamentos metálicos com mola No Bellows Boots
Sensor Nook No Tube Sensor
Ambiental Standard Environment

Desempenho

Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade 444.822 N / 100.000,00 lbf
Torque para aumentar 0,45 kg (1 lb) 0,0016 N·m / 0,0140 in.-lb.
Torque máximo de entrada 157,05 N·m / 1.390,00 in.-lb.
Entrada máxima kW/HP 3,73 kW / 5,00 hp
Carga nominal máxima da velocidade do parafuso sem fim 227 rpm
Capacidade máxima a 1.750 RPM 57.622 N / 12.954 lbf
Torque de arrasto da tara 10,169 N·m / 90,000 in.-lb.
Torque de retenção do acionamento reverso 13,558 N·m / 10,000 ft.-lb.
Taxa de deslocamento do macaco a 1.750 RPM 1.372 mm/min / 54 in/min

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: